CÓMO INSTALAR
Instalación estándar para dispositivos tradicionales y conectados smart
El cableado es tradicional, usando cajas empotradas de pared, con modularidad desde 2 hasta 6 módulos y no requiere configuración.
CÓMO INSTALAR
Instalación estándar para dispositivos tradicionales y conectados smart
El cableado es tradicional, usando cajas empotradas de pared, con modularidad desde 2 hasta 6 módulos y no requiere configuración.
Excelencia técnica
La parte estética y la parte funcional son separadas
Elementos funcionales y estéticos
Marco flotante
El marco flexible, en la parte posterior de la placa, puede disimular los defectos de las obras de pared y oculta cualquier irregularidad de las cajas empotradas imperfectamente. Todo esto garantiza un punto de luz que se adhiere a cada pared perfectamente y bajo cualquier condición.
Cómo instalar Living Now

Instala en cajas tipo 503L
Living Now es instalada en cajas tradicionales 3, 4 o 6 módulos.

Fije el soporte a la caja
La primera operación consiste en atornillar el soporte a la caja.

Cablee los mecanismos y fíjelos al soporte
Finalice el montaje de la parte funcional, luego monte la carcasa protectora.

Remueva la carcaza protectora
La cubierta protectora ha preservado las funciones durante la obra. Quítela antes de montar la parte estética.

Instale los cubremódulos en la placa
Los cubremódulos deben seleccionarse acorde a las funciones utilizadas.

Montar la parte estética
Un simple clic y la parte estética se fija fácilmente en el soporte.
Cómo instalar Living Now with Netatmo
1 - Los dispositivos smart se instalan al igual que los dispositivos tradicionales
En lugar de un dispositivo tradicional, instale el dispositivo smart equivalente (verificar uso de cable neutro).
Una vez conectado el dispositivo smart puedes verificar su funcionamiento de forma instantánea.
2 - Los dispositivos se pueden asociar entre sí simplemente presionando un botón
Apague y encienda el sistema eléctrico.
Presione el control de escenario maestro In & Out suministrado con el gateway durante 5 segundos.
Los dispositivos se asocian automáticamente.
Ya puede usar el control de escenario maestro IN & Out para la activación del control general "Salir".
3 - El sistema que ha creado se puede ampliar con controles inalámbricos, asociados a los respectivos dispositivos cableados
Presione el control de entrada y salida suministrado con el gateway durante 5 segundos.
Coloque los dispositivos a asociar en contacto.