La investigación y la innovación son la base del proyecto Living Now, en el que cada componente se ha desarrollado bajo un estricto procedimiento para garantizar una correcta funcionalidad y entregar mayor seguridad. Las principales soluciones técnicas están patentadas, lo que garantiza un producto exclusivo y de calidad superior.
Diseño de vanguardia
La investigación y la innovación son la base del proyecto Living Now, en el que cada componente se ha desarrollado bajo un estricto procedimiento para garantizar una correcta funcionalidad y entregar mayor seguridad. Las principales soluciones técnicas están patentadas, lo que garantiza un producto exclusivo y de calidad superior.
Living Now, ha ganado este prestigioso premio internacional confirmando la capacidad de BTicino de combinar tecnología y diseño.
Desde el interruptor a la interfáz
El diseño de Living Now es inigualable por su diseño extremadamente limpio y de líneas precisas. Una forma única y distintiva, una síntesis de la evolución estética, funcional y tecnológica que convierte el interruptor en una verdadera interfaz de control.
Placas con exclusivas terminaciones laterales
16 terminaciones disponibles en 3 materialidades. Combínalos como desees.
Tecnopolímero
Las placas de tecnopolímero están hechas de capas de material, que le dan al acabado un único efecto de profundidad.
Zamac
BTicino siempre ha utilizado la aleación Zamac para sus placas de metal, ya que es duradera y adecuada para las terminaciones estéticas sofisticadas.
Madera
Para aquellos que buscan un efecto más natural, Living Now ofrece dos acabados en roble y nogal.
Módulos y Cubremódulos
Estos representan la parte estética e interactiva de las diversas funciones (interruptores, tomas de corriente, dimmer…).Hay tres colores diferentes disponibles: Blanco, Negro y Arena. Dado que su funcionalidad es independiente de su estética, los cubremódulos se pueden reemplazar fácilmente con una acción simple.
Diseñada para combinar con cualquier ambiente
Oro
Zamac
Hielo
Tecnopolímero
Moon
Zamac
Pixel
Tecnopolímero efecto pixel
Sky
Tecnopolímero
Blanco
Tecnopolímero
Aura
Tecnopolímero
Cobre
Zamac
Roble
Madera
Optic
Tecnopolímero
Arena
Tecnopolímero
Negro
Tecnopolímero
Noche
Tecnopolímero
Space
Zamac
Acero
Zamac
Nogal
Madera
Exclusivo sistema totalmente táctil y de autocentrado.
Siempre permanece alineado.
Full touch
La luz se enciende o apaga presionando cualquier punto en la superficie de las teclas. Una vez activados vuelven a su posición quedando perfectamente alineados.
Sistema de Autocentrado™
El sistema de autocentrado es el sistema patentado que permite que las cubiertas de control permanezcan siempre alineadas con los otros componentes del punto de luz, incluso después de muchas operaciones.