Living Now representa una solución perfecta para los sistemas eléctricos tradicionales gracias a la amplia gama de dispositivos (Toma de corriente, interruptores, cargadores, conectores ...), que proporcionan una amplia funcionalidad para el hogar con el diseño innovador de Living Now.
LIVING NOW ES PARA TODOS
Living Now representa una solución perfecta para los sistemas eléctricos tradicionales gracias a la amplia gama de dispositivos (Toma de corriente, interruptores, cargadores, conectores ...), que proporcionan una amplia funcionalidad para el hogar con el diseño innovador de Living Now.
Principales funciones
Cargador USB
¡No más dispositivos descargados con Living Now! Los cargadores USB aseguran una recarga rápida, adaptándose perfectamente a los requisitos de energía de las baterías de última generación. También garantizan la máxima flexibilidad de uso, adaptándose a cada necesidad y a cada entorno. La oferta se completa con el cargador de inducción, adecuado para la carga rápida e inalámbrica de teléfonos inteligentes equipados con receptores de inducción.
Sensores de movimiento
Los sensores de movimiento son una parte integral de la misión de ahorro de energía de Living Now. Fieles a ese espíritu, te ayudan a encender/apagar las luces solo cuando es necesario, lo que resulta particularmente útil en las áreas de tránsito. Esta solución es adecuada también para aquellos que desean una función de encendido automático basada en el nivel de luz natural.
Toma de corriente
Living Now ofrece una gama completa de tomas de corriente para todos los usos domésticos. Además dispone de estándares internacionales, garantizando una mayor seguridad y una integración perfecta con el estilo de Living Now.
Lámpara de emergencia extraíble
Tu hogar puede ser aún más seguro agregando lámparas de emergencia extraíbles a la instalación, las que se encenderán automáticamente en caso de un apagón. Las lámparas de emergencia extraíble permanecerán encendidas hasta 2 horas. Son perfectas para las áreas de tránsito o las habitaciones de los niños.
Control de temperatura
Cómodos ambientes para hogares acogedores. Living Now ofrece un termostato perfectamente integrado con el diseño de la serie. Si lo desea, el Smarther (termostato conectado) de BTicino, lo ayuda a controlar la temperatura de forma remota a través de un teléfono inteligente.
Control de la temperatura
Cómodos ambientes para hogares acogedores. Living Now ofrece un termostato perfectamente integrado con el diseño de la serie. Si lo desea, el Smarther (termostato conectado) de BTicino, lo ayuda a controlar la temperatura de forma remota a través de un teléfono inteligente.
Para crear un sistema inteligente con Living Now con Netatmo,
todo lo que necesita hacer es instalar dispositivos especialmente diseñados.